M 630-11-2-A19-II-8010-2
Artikelnummer:
157000144
M 630-11-2-A19-II-8010-2
Artikelnummer:
157000144
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Kunstof hus
- lodeterminaler, eller universal terminaler
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M 630-11-2-A19-II-8010-2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
157000144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
Glass-fibre, thermoplastic |
Armmateriale |
Stainless steel |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Lever shape A |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Kontakt åbning |
0.9 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,05 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Lode terminal |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Change-over contact with single break |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Koblingsfrekvens |
10.000 /h |
Skiftetid, maksimum {ms} |
30 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2025 00.43