schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-C-F

Artikelnummer: 151082915

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Kunstof hus
  • lodeterminaler, eller universal terminaler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

M 630-11-5-C-F

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151082915

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til aktuatoren

Glass-fibre, thermoplastic

Armmateriale

Stainless steel

Bruttovægt

12 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Lever shape F

Rullemateriale

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Kontakt åbning

0.9 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Bemærk (omskiftetid)

Skift i henhold til aktuatorfart

Gentagelsespræcision af koblingspunkterne

0,05 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Universal connection

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Grad af forurening iht. VDE 0100

2

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

60 VDC

Koblingselement

Change-over contact with single break

Koblingsprincip

Springkontakt med selvrensende kontakt

Preltid, maksimum

5 ms

Koblingsfrekvens

10.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

30 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.10.2025 21.46