MR 441-11Y-A-T-M20-2037
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
Downloads
Produkttypebetegnelse: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
M | Spring kontakt |
(2) | |
S | Stødstang S |
2S | Teleskoparm 2S |
R | Rulletrykstang R |
K | Rullearm udadvent K |
J | Rulle arm udadvendt J |
2C | Gaffelhåndtag 2C |
L | Rullearm L |
D | Rullearm D |
MAF/S | Niveauafbryder AF/S |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(4) | |
uden | Kabinet af gråt støbejern |
A | Aluminiumshus |
(5) | |
T | temperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C … +200 °C |
1276-2 | guldbelagte kontakter |
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MR 441-11Y-A-T-M20-2037 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101160083 |
EAN (European Article Number) |
4030661188720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
INMETRO CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Stempelform |
Castor |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til dækslet |
Aluminium |
Bruttovægt |
620 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Messing (ME) |
Mekanisk levetid, minimum |
5.000.000 koblinger |
Startvinkel fra venstre |
30 ° |
Startvinkel, fra højre |
30 ° |
Kontakt åbning |
2 x 2,5 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
63 mm |
Bredde på føler |
106 mm |
Højde på føler |
145 mm |
Rullens bredde |
6,5 mm |
Diameter af rulle |
25 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Bemærk (koblingselement) |
galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Skiftetid, maksimum {ms} |
35 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
DNV-GL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | T/M 441 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Positions- og endestopafbryder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. april 2017 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2025 00.49