MR 441-11Y-A-T-M20-2037
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
Downloads
Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Glidekontakt |
M | Moment |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
2S | Teleskopnokk 2S |
R | Rulletrykkbolt R |
K | Arm med rulle K |
J | Arm med rulle J |
2C | Gaffelarm med rulle 2C |
L | Arm med rulle L |
D | Arm med rulle D |
(3) | |
UE | Overlappende glidekontakter |
(4) | |
uten | Støpejernskabinett |
A | Aluminiumhus |
(5) | |
T | temperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C |
1276-2 | gullbelagte kontakter |
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MR 441-11Y-A-T-M20-2037 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101160083 |
EAN (European Article Number) |
4030661188720 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
INMETRO CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale for deksel |
Aluminium |
Bruttovekt |
620 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nokk med rulle |
Valsemateriale |
Messing |
Mekanisk levetid, minimum |
5.000.000 bevegelser |
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel |
30 ° |
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
63 mm |
Bredde på sensor |
106 mm |
Høyde på sensor |
145 mm |
Rullebredde |
6,5 mm |
Diameter på rullen |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-40 ... +200 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
16 A |
Utstyrskategori AC-15 |
250 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Note (Switching element) |
galvanisk atskilte kontaktbroer |
Bryteprinsipp |
Moment |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
Kontaktomslagstid, maksimum |
35 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
DNV-GL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 441 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2025, 21:14