schmersal_s_icon.png

PS316-Z12-ST-N300

Artikelnummer: 103052580

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315metal hus
316Kunstof hus

(3)
udenSlot (standard)
LSprækker på langs

(4)
Z11Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC)
Z02Springkobling 2 bryder (NC)
Z12Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC)
Z11RSpringkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion
Z01RSpringkobling 1 Slutter med stopfunktion
Z02RSpringkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion
T11Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC)
T02Glidekobling 2 brydere (NC)
T20Glidekobling 2 slutter (NO)
T12Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC)
T21Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC)
T03Glidekobling 3 brydere (NC)
T11UEKrybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC)
T02HKrybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC)
T11KGlidekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) kort-hub
T10Glidekobling 1 Slutter (NO)
T02KGlidekobling 2 sluttere (NC) kort-hub
T20HGlidekobling 2 slutter (NO) kontakter i lag

(5)
udenKontakter forsølvet (standard)
A1Kontakter guldbelagt 0,3 μm
A2Kontakter guldbelagt 1,0 μm
A3Kontaker guldbelagt 3,0 μm

(6)
udenintet status-display (standard)
Gintegreret statusangivelse

(7)
udenKabelindgang M20
STIndbygningsstik M12 - kunststof - forneden
STMIndbygningsstik M12, metal

(8)
S200Stødstang S200 Ø 6 mm
S300Stødstang - kunststof - stempelbredde Ø 9 mm
S310Stødstang - kunststof - stempelbredde Ø 9 mm - med bælg
R300Rullearmsbolt - kunststofrulle - bredde 4,6 mm
R302Rullearmsbolt - messingrulle - bredde 4,6 mm
R310Rullearmsbolt - kunststofrulle - bredde 4,6 mm
K360Vinkelrulle på arm - konststofrulle Ø 20 mm - bøjet mod venstre
K370Vinkelrulle på arm - kunstoffrulle Ø 20 mm - bøjet mod højre
H300Rullearm - kunststofrulle Ø 25 mm
H301Rullearm - rustfri stålrulle Ø 25 mm
H302Rullearm -messing rulle Ø 25 mm
H310Rullearm - kunststofrulle Ø 20 mm
H311Rullearm - rustfri stålrulle Ø 20 mm
H312Rullearm -messing rulle Ø 20 mm
H326Rullearm -gummirulle Ø 20 mm
H330Rulle arm
N300Rullearm - kunststofrulle Ø 25 mm
N301Rullearm - rustfri stålrulle Ø 20 mm
N306Rullearm -gummirulle Ø 50 mm
N360Rullearm - kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm -  24 - 116 mm lang
N370Rullearm - kunststofrulle Ø 20 mm - breddet 9,8 mm - 128 - 168 mm meget lang
J300Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm
F230Fjederstav - rustfrit stål - 150.4 mm
F231Fjederstav - rustfrit stål - 70.2 mm
A200Specialaktuator stempel ventilovervågning

(9)
udeningen forsatsdrejning (standard)
U1Forsatsdrejning 45°
U2Forsatsdrejning 90°
U3Forsatsdrejning 135°
U4Forsatsdrejning 180°
U5Forsatsdrejning 225°
U6Forsatsdrejning 270°
U7Forsatsdrejning 315°

(10)
udeningen løftestang rotation (standard)
X1Løftestang rotation 15°
X2Løftestang rotation 30°
X3Løftestang rotation 45°
X4Løftestang rotation 60°
X5Løftestang rotation 75°
X6Løftestang rotation 90°
X7Løftestang rotation 105°
X8Løftestang rotation 120°
X9Løftestang rotation 135°
X10Løftestang rotation 150°
X11Løftestang rotation 165°
X12Løftestang rotation 180°
X13Løftestang rotation 195°
X14Løftestang rotation 210°
X15Løftestang rotation 225°
X16Løftestang rotation 240°
X17Løftestang rotation 255°
X18Løftestang rotation 270°
X19Løftestang rotation 285°
X20Løftestang rotation 300°
X21Løftestang rotation 315°
X22Løftestang rotation 330°
X23Løftestang rotation 345°

(11)
udenRulle udvendig (standard)
IRulle indvendig

(12)
uden-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

PS316-Z12-ST-N300

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103052580

EAN (European Article Number)

4030661632704

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50041

A

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket

Bruttovægt

170 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm N300

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Tvangsåbnings kraft, minimum

50 N

Aktiveringshastighed, minimum

10 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Bemærk (kabelindgang)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 8 polet

Materiale til forbindelsen (elektrisk)

Plastik

Tilslutningskvadrat, minimum

0,34 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum

0,8 Nm

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

37 mm

Bredde på føler

41 mm

Højde på føler

168 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

50 VAC

24 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

400 A

Brugskategori AC-15

30 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

2 A

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Dimensionstegning, grundlæggende komponent

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.10.2025 01.51