SD-2V-F-SK SD-FORDELER DOBBELT
Artikelnummer:
101189194
SD-2V-F-SK SD-FORDELER DOBBELT
Artikelnummer:
101189194
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- feltenhed
- Fordeler til 2 enheder med skrueklemmer
- fordelerklemmerne befinder sig i et lukket kabinet
- Dobbelt isoleret
- 4 kabel indgange M20
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SD-2V-F-SK SD-FORDELER DOBBELT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101189194 |
EAN (European Article Number) |
4030661352572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-23-02-08 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Kunststof, Termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
408 g |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Forbindelse (mekanisk) |
Skrueforbindelse |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
160 mm |
Højde |
106,5 mm |
Dybde |
57 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
16.000 mA |
Elektriske data, maksimum |
16 A |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Der kan tilsluttes 2 (optionalt 3) enheder for hver SD-fordeler. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.09.2025 08.26