schmersal_s_icon.png

SD-2V-F-SK SD-FORDELER DOBBELT

Varenummer: 101189194

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • feltenhet
  • koblingsboks for 2 komponenter, med skruterminaler
  • koblingsboksens terminaler er integrert i et hus
  • dobbel isolering
  • 4 kabelinnganger M20

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SD-2V-F-SK SD-FORDELER DOBBELT

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101189194

EAN (European Article Number)

4030661352572

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-23-02-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-23-02-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-23-02-08

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001099

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001099

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, plast,selvslukkende

Bruttovekt

408 g

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Konnektor (mekanisk)

Skrueforbindelse

Mekaniske data - mål

Bredde

160 mm

Høyde

106,5 mm

Dybde

57 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +85 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maksimum

95 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Driftsspenning

24 VDC -15 % / +10 %

Merkespenning

24 VDC

driftssstrøm

16.000 mA

Elektrisk sikringsytelse, maksimum

16 A

Note

Note (General)

Til hver SD koblingsboks kan det kobles 2 (alternativt 3) komponenter.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.08.2025, 22:12