SHGV/RD1/203/37+BO
SHGV/RD1/203/37+BO
Produkttypebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
P | PACRI standardlåsesystem |
ZP | Centrallås-PACRI-låsesystem |
(2) | |
B | Lukkecylinder i bunden |
L | Lukkecylinder til venstre |
R | Lukkecylinder til højre |
(3) | |
D | Ekstra lukkecylinder foran |
(4) | |
01 | med et koldstrengshoved |
1.1 | med to koldstrenghoveder |
(5) | |
x1x | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
(6) | |
x2x | Nøglenummer (-n) for ekstra lukkecylinder, front 32 - 99 |
(7) | |
BO | Aktuator lige |
BOW | Aktuator bøjet |
BOR | Radiusaktuator |
BOWR | Radiusaktuator bøjet |
BOF/HIS.1 | Teleskopaktuator, montering bagfra |
BOF/HIS.2 | Teleskopaktuator, montering oppefra |
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SHGV/RD1/203/37+BO |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101217588 |
EAN (European Article Number) |
4030661542133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium / stål chromateret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
husets farve |
Rød |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Sølv |
Bruttovægt |
450 g |
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger |
4 |
Antal nøgler |
2 |
Mekaniske data
Aktuator |
lige |
Position på nøgleomskifter |
centreret højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
950 N |
Låsestyrke, maksimum |
1.250 N |
Holdekraft |
5 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Nøglenummer primærcylinder |
203 |
Nøglenummer sekundærcylinder |
37 |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
87 mm |
Bredde |
87 mm |
Højde |
103 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz |
Elektrisk data
Koblingsfrekvens |
5 /h |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R" |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Dataark (midlertidig pdf)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Driftsprincip
Anvendelse Illustration Produkt
Anvendelse Illustration Produkt
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2025 05.50