SHGV/RD1/203/37+BO
SHGV/RD1/203/37+BO
Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
B | Låsesylinder på nederste side |
L | Låsesylinder på venstre side |
R | Låsesylinder for høyre side |
(3) | |
D | ekstra frontal låsesylinder |
(4) | |
01 | med ett aktiveringshode |
1.1 | med to aktiveringshoder |
(5) | |
x1x | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Nøkkelnummer ( n) ekstra frontal låsesylinder 32 … 99 |
(7) | |
BO | Radius-aktuator |
BOW | Radius-aktuator vinklet |
BOR | Teleskopisk aktuator, feste bak |
BOWR | Teleskopisk aktuator, feste oppe |
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SHGV/RD1/203/37+BO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101217588 |
EAN (European Article Number) |
4030661542133 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002593 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium / stål kromatert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Fargen for kapsling |
rød |
Farge på nøkkelen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
450 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger |
4 |
Number of keys |
2 |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Posisjon for nøkkelvelgerbryter |
sentrert høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
950 N |
Klemmekraft, maksimum |
1.250 N |
Holdekraft |
5 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
203 |
Key number of secondary key |
37 |
Mekaniske data - mål
Lengde |
87 mm |
Bredde |
87 mm |
Høyde |
103 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-40 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz |
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Note
Note (General) |
Ekstra låsesylinder i front bare ved utførelse "L" og "R" |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Dataark (foreløpig PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Funksjonsprinsipp
Brukseksempel illustrasjon produkt
Brukseksempel illustrasjon produkt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2025, 19:07