Sikkerhedsafbryder med separat aktuator (Arkiv)

AZ300
- Egnet til montering på profilsystemer
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Kompakt design
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Serieforbundne

AZ 335
- metal hus
- Langt lig
- Universelt kodet
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering

AZ 355
- metal hus
- Langt lig
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Universelt kodet
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering

EX-AZ 335
- metal hus
- 3 Kontakt
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Langt lig
- Kan monteres på en flad overflade
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Tværgående og aflange huller

EX-AZ 355
- metal hus
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Langt lig
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- 3 Kontakt
- Tværgående og aflange huller
- Monteringsdetaljer til EN 50041
SIKKERHEDSAFBRYDERE MED SEPARAT BETJENINGSENHED
Sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed er meget udbredte i hele produktionen. De er især konstrueret til beskyttelsesanordninger, som kan tages af hhv. kan flyttes til siden og kan drejes, og kun i lukket tilstand sørger for den fornødne sikkerhed på arbejdspladsen. Således anvendes de f.eks. på mange typer værktøjsmaskiner, fordi hyppig adgang til det farlige sted her er nødvendigt til betjening af maskinen. Sikkerhedsafbryderne kan desuden eftermonteres på præfabrikerede profiler.
KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE AF SIKKERHEDSAFBRYDERE MED SEPARAT BETJENINGSENHED
I modsætning til kategori 1 sikkerhedsafbrydere er kategori 2 sikkerhedsafbryder i overensstemmelse med EN ISO 14119 ikke konstruktionsmæssigt forbundet med hinanden, men adskilles eller forbindes først funktionelt ved kobling. Når operatøren åbner beskyttelsesdøren, adskilles betjeningsenheden fra basisenheden. Derved sluttes hvile- og sluttekontakter i sikkerhedsafbryderen automatisk.
Sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed er et kerneområde i Schmersal-gruppens produktportefølje. Viften af forskellige serier er tilsvarende bred. Således kan der tilbydes forskellige udformninger og størrelser. Anvendte materialer, antallet af sikkerhedskontakter samt tilslutningstypen og integrationen af ekstrafunktioner adskiller sig alt efter serie og model.
SIKKERHEDSAFBRYDERE FÅS OGSÅ MED AS-I SAW-INTERFACE OG ATEX-CERTIFICERING
Alle sikkerhedsafbrydere med separat betjeningsenhed fra Schmersal-gruppen opfylder mindst beskyttelsesklassen IP67; dvs. at de er støvtætte og beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand. I forbindelse med et passende sikkerhedsrelæmodul kan der desuden opnås Performance-Level d hhv. i henhold til EN ISO 138491. Versioner med integreret AS-i SaW-interface (AS-Interface Safety at Work) hører også til virksomhedens sikkerhedsprogram, ligesom ATEX-certificerede varianter til brug i eksplosionsfarlige omgivelser. Schmersal-gruppen stiller udførlige oplysninger om de enkelte sikkerhedsafbrydere til rådighed på en anskuelig måde i sit onlinekatalog.