schmersal_s_icon.png

T2C 441-11Y

Artikelnummer: 101059661

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TGlidekontakt (ikke til AF/S)
MSpring kontakt

(2)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
RRulletrykstang R
KRullearm udadvent K
JRulle arm udadvendt J
2CGaffelhåndtag 2C
LRullearm L
DRullearm D
MAF/SNiveauafbryder AF/S

(3)
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(4)
udenKabinet af gråt støbejern
AAluminiumshus

(5)
Ttemperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C … +200 °C
1276-2guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • metal hus
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
  • 2 Kontakt
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • Aktuatoren er overfladehærdet
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T2C 441-11Y

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101059661

EAN (European Article Number)

4030661037066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

INMETRO

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

1.524 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Gaffelarm

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Kontakt åbning

2 x 6 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

106 mm

Højde på føler

194 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Brugskategori AC-15

400 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

med dobbelt brydning

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:T/M 441
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positions- og endestopafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2010
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.05.2025 09.19