TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
- med Monteringsanslag
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TESFA/S |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Materiale til hængslet |
zink sprøjtestøbt |
Bruttovægt |
225 g |
Generelle data - egenskaber
Montering udvendigt |
Ja |
Monteringsanslag |
Ja |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
22 mm |
Bredde |
102 mm |
Højde |
55 mm |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.06.2025 20.19