TFA-020
Artikelnummer:
101172607
TFA-020
Artikelnummer:
101172607
- Forhåndsplacering
- Aktuatoren er uafhængig fra centreringsenheden.
- Glidende indsætning eller udtagning af aktuatoren
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TFA-020 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172607 |
EAN (European Article Number) |
4030661301280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
210 g |
Generelle data - egenskaber
Montering udvendigt |
Ja |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
113 mm |
Højde |
40 mm |
Dybde |
25 mm |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kun til AZ 16-STS30 og AZM 161-STS30 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Montageeksempel
ID: ktue-m02
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.05.2025 21.19