USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Produkttypebetegnelse: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmeringssprog engelsk, spansk, italiensk (101171444) |
2473 | Programmeringssprog engelsk, spansk, portugisisk (101177688) |
2541 | Programmeringssprog tysk, engelsk, fransk (101185242)>med retningsidentifikation for elevatorer uden maskinrum |
- Parallel interface
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Leveres til |
30.06.2023 |
Globale egenskaber
Bemærk (softwarebetjening, sprog) |
Engelsk Spansk Italiensk |
Materiale til kapsling |
PVC |
Bruttovægt |
210 g |
Mekaniske data
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 50022 og EN 50035 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
160 mm |
Højde |
89,6 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
Modstand over for slag |
15 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
150 mA |
Længde af kabel, maksimum |
30 m |
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Indgangssignal, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektriske data - Digital udgang
Betegnelse, digitale udgange |
Y1 ... Y6 |
Udgangsspænding, maksimum |
100 mA |
Version |
P type |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interferens |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC klassificering |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.05.2025 05.19