V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69
V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69
Downloads
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
V-SK4P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-4-69 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103002573 |
| EAN (European Article Number) |
4030661425894 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttovægt |
91 g |
Generelle data - egenskaber
| Halogenfri |
Ja |
| Egnet for slæbekæde |
Ja |
| Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
| Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Antal ledningsårer |
4 |
| Kvadrat |
0,34 mm2 |
| Diameter på leder |
4,7 mm |
| Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
| Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
| Ledningskappe farve |
Sort |
| Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
| Tilslutning |
Female connector, M12 |
| Konstruktionsform |
lige |
| Kodning af stikket |
A |
| Låsning af stikket |
Skruelåsning |
| Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
| Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
| Farve på håndtagsdel |
Sort |
Mekaniske data - tilslutning side B
| Tilslutning |
Male connector, M12 |
| Konstruktionsform |
lige |
| Kodning af stikket |
A |
| Låsning af stikket |
Skruelåsning |
| Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
| Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
| Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP69 |
| Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
| Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
| Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
4 A |
| Rated operating voltage |
250 VAC |
| Forsyningsstrøm |
4.000 mA |
Pin-tildeling
| PIN 1 |
Hvid |
| PIN 2 |
Brun |
| PIN 3 |
grøn |
| PIN 4 |
gult |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2025 08.20