schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2024 W / Slot Sealing Plug

Artikelnummer: 131108278

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For protection against the ingress of course dirt
  • Straight actuator with slot lip-seal
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-2024 W / Slot Sealing Plug

Article number (order number)

131108278

EAN (European Article Number)

8905236104633

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfrit stål (V2A)

Gross weight

9 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

lige

stiv

Note

Note (General)

Mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger 160mm

Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.10.2025 06.46