schmersal_s_icon.png

SRB-E-301MC

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Product type description:
SRB-E-301MC-(1)(2)

Signalling contact 41/42, NC contacts in parallel
20Signalling contact 41/42, normally closed contacts in series

(2)
Plug-in screw clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 2.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 2.5 mm²
CCPlug-in cage clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 1.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 1.5 mm²
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Meldekontakt
  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
  • 1- oder 2-kanalige Signalauswertung
  • Start / Rückführkreisüberwachung
  • Wahlweise Querschlusserkennung
  • 3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SRB-E-301MC

EAN (European Article Number)

4030661508696

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

175 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Abnehmbare Klemmen

Ja

Starteingang

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der LEDs

5

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Sicherheitskontakte, STOP 0

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH-Wert

6,00 x 10⁻⁹ /h

PFD-Wert

4,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minmum

65

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC 60947-1

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss, steckbar

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,5 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

98 mm

Tiefe

115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

2,9 W

Elektrische Leistungsaufnahme

5 VA

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

100 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Schaltfrequenz, maximum

0,3 Hz

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

6 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

1 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Stellung der Relais K2

Stellung der Relais K1

Interne Betriebsspannung Ui

UB: Versorgungsspannung vorhanden

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Sicherheits-Lichtvorhang

Sicherheits-Lichtschranken

Sprachfilter

UKCA Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


Hinweise zur Bedienung und Montage

1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Das vorliegende Dokument liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage des Sicherheitsrelaisbausteins. Die Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe der Betriebsanleitung: autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

1.3 Verwendete Symbolik

  • Information, Tipp, Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.
  • Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.
    Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Schmersal-Lieferprogramm ist nicht für den privaten Verbraucher bestimmt.

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Der Sicherheitsrelaisbaustein darf ausschließlich entsprechend der folgenden Ausführungen oder für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel „Produktbeschreibung".

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

  • Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung nicht bekannt.

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

  • Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Manipulationen können durch den Einsatz des Schaltgerätes Gefahren für Personen oder Schäden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

2 Produktbeschreibung

2.1 Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:
SRB-E-301MC-(1)(2)
(1)
Meldekontakt 41/42, Öffnerkontakte parallel
20Meldekontakt 41/42, Öffnerkontakte in Reihe
(2)
Steckbare Schraubklemmen: Eindrähtig (starr) oder feindrähtig (flexibel): 0,2 … 2,5 mm²; Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 … 2,5 mm²
CCSteckbare Federkraftklemmen: Eindrähtig (starr) oder feindrähtig (flexibel): 0,2 … 1,5 mm²; Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 … 1,5 mm²
  • Nur bei ordnungsgemäßer Ausführung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabung bleibt die Sicherheitsfunktion und damit die Konformität zur Maschinenrichtlinie erhalten.

2.2 Sonderausführungen

Für Sonderausführungen, die nicht im Typenschlüssel aufgeführt sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemäß, soweit diese mit der serienmäßigen Ausführung übereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Die Sicherheitsrelaisbausteine, zum Einsatz in Sicherheitsstromkreisen, sind für den Einbau in Schaltschränken vorgesehen. Sie dienen der sicheren Auswertung der Signale von zwangsöffnenden Positionsschaltern oder Sicherheits-Sensoren für Sicherheitsfunktionen an seitlich verschiebbaren, drehbaren und abnehmbaren Schutzeinrichtungen NOT-HALT-Befehlsgeräten, Sicherheitsmagnetschaltern und AOPDs.

Die Sicherheitsfunktion ist definiert als das Abschalten der Ausgänge 13/14,23/24,33/34 beim Öffnen der Eingänge S12 und/oder S22. Die sicherheitsrelevanten Strompfade erfüllen unter Berücksichtigung einer PFH-Wert-Betrachtung folgende Anforderungen  (siehe auch Kap. 2.6 „Sicherheitsbetrachtung"):

  • Kategorie 4 / PL e gemäß EN ISO 13849-1
  • entspricht SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061
  • Der Sicherheitsrelaisbaustein ist in einem für das Personal eingeschränkten Bereich zu betreiben.

Alle Anwendungen für 1- oder 2-kanalige sichere Signal- Auswertung für folgende Schutzeinrichtungen:
• Schutztürüberwachung nach EN ISO 14119
• Zwangsöffnende Positionsschalter nach EN 60947-5-1
• Sicherheits-Sensoren nach EN 60947-5-3
• NOT-HALT-Befehlsgeräte nach EN ISO 13850 und EN 60947-5-5
• Sicherheits-Magnetschalter nach EN 60947-5-3
• Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtschranken nach EN 61496

Um den Performance Level (PL) gemäß EN ISO 13849-1 der gesamten Sicherheitsfunktion (z.B. Sensor, Logik, Aktor) zu bestimmen, ist eine Betrachtung aller relevanten Komponenten erforderlich.

  • Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten

  • Die in dieser Anleitung genannten technischen Daten gelten für einen Betrieb des Gerätes mit der Bemessungsbetriebsspannung Ue ±0%.
  • Luft- und Kriechstrecken der Sicherheitskontakte
    Die Sicherheitskontakte erfüllen die Anforderungen für Basisisolierung.

Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung

Der PFH-Wert von 6,0 × 10-9/h gilt für die unten in der Tabelle aufgeführten Kombinationen von Kontaktlast (Strom über Freigabekontakte) und Schaltzyklenzahl (nop/y). Bei 365 Betriebstagen pro Jahr und einem 24 Stunden Betrieb ergeben sich daraus die unten angegebenen Schaltzykluszeiten (tcycle) für die Relaiskontakte. Abweichende Anwendungen auf Anfrage

Kontaktlastnop/ytcycle
20 %880.0000,6 min
40 %330.0001,6 min
60 %110.0005,0 min
80 %44.00012,0 min
100 %17.60030,0 min

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

175 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Abnehmbare Klemmen

Ja

Starteingang

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der LEDs

5

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Sicherheitskontakte, STOP 0

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH-Wert

6,00 x 10⁻⁹ /h

PFD-Wert

4,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minmum

65

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC 60947-1

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss, steckbar

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,5 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

98 mm

Tiefe

115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

2,9 W

Elektrische Leistungsaufnahme

5 VA

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

100 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Schaltfrequenz, maximum

0,3 Hz

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

6 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

1 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Stellung der Relais K2

Stellung der Relais K1

Interne Betriebsspannung Ui

UB: Versorgungsspannung vorhanden

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Sicherheits-Lichtvorhang

Sicherheits-Lichtschranken

2.5 Derating / Elektrische Lebensdauer der Sicherheitskontakte

Kein Derating bei Einzelmontage der Bausteine.

Derating auf Anfrage bei Montage mehrerer Module nebeneinander ohne Abstand und maximalen Ausgangsbelastungen und Umgebungstemperaturen.

Elektrische Lebensdauer der Sicherheitskontakte

Legende
A  Kontaktbelastung in Ampère
s  Schaltzyklen

3 Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Der Sicherheitsrelaisbaustein ist zur Montage in einem Schaltschrank mit der Schutzart IP54 vorgesehen.

Die Befestigung erfolgt via Schnellbefestigung für Normschienen gemäß EN 60715.

Das Gehäuse mit der Oberseite in die Hutschiene einhängen und nach unten drücken bis es einrastet.

3.2 Abmessungen

Geräteabmessungen (H/B/T): 98 × 22,5 × 115 mm

4 Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

  • Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
  • Zur Vermeidung von EMV-Störgrößen müssen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedingungen am Einbauort des Produktes dem Abschnitt Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der EN 60204-1 entsprechen.

Absetzlänge x des Leiters: 7 mm

 DIM_PRO_BAS_kelekg01 DIM_PRO_BAS_kelekg02
  • Der Anschluss von Sicherheitsmagnetschaltern an die Auswerteschaltung SRB-E-... ist nur bei Einhaltung der Anforderungen der Norm EN 60947-5-3 zulässig.
    Folgende Mindestanforderungen bezüglich der technischen Daten müssen erfüllt werden:
    • Schaltleistung: min. 240 mW
    • Schaltspannung: min. 24 VDC
    • Schaltstrom: min. 10 mA
  • Beispielhaft werden die Anforderungen von folgenden Schmersal-Sicherheitssensoren erfüllt:
    • BNS 36-02Z(G), BNS 36-02/01Z(G)
    • BNS 260-02Z(G), BNS 260-02/01Z(G)
  • Beim Anschluss von Sensoren mit LED im Ansteuerkreis (Schutzkreis) ist darauf zu achten, dass folgende Bemessungsbetriebsspannung eingehalten wird:
    • 24 VDC mit einer max. Toleranz von –5%/+20%

    Insbesondere bei Reihenschaltungen von Sensoren mit einem Spannungsabfall im Ansteuerkreis, z.B. hervorgerufenen durch LEDs, kann es ansonsten zu Verfügbarkeitsproblemen kommen.

4.2 Codierung der Anschlussklemmen

Die Anordnung der steckbaren Klemmblöcke sind entsprechend der dargestellten Codierungen vorzunehmen,

4.3 Klemmenbelegung und LED-Anzeigen

 KlemmeFunktionLEDFunktion
GRA_PRO_CONT_deckel-srbe301mcA1Betriebsspannung
+ 24 VDC / 24 VAC
UB
Ui
Betriebsspannung OK
Interne Sicherung OK
A2Betriebsspannung
0 V / 24 VAC
  
 GNDQSQuerschlussüberwachung aktiv
X1Ausgang Startkreis / Rückführkreis  
X2Eingang Startkreis / Rückführkreis  
S11Ausgang Kanal 1 + 24 VDC
S21Ausgang Kanal 2 + 24 VDC ohne QS
0V mit QS
S12Eingang Kanal 1K1Status K1
S22Eingang Kanal 2K2Status K2
41/22Meldekontakt (NC)  
13/14, 23/24, 33/34Sicherheitsausgänge  

4.4 Anschlussbeispiele und Konfiguration

Zweikanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Positionsschaltern, davon ein Kontakt zwangsöffnend; mit externem Reset-Taster j
• Leistungsebene: Zweikanalige Ansteuerung, geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten
s = Rückführkreis

  • Meldeausgänge dürfen in Sicherheitsstromkreisen nicht verwendet werden.
Legende
a)Sicherheitseingänge
d)Ausgänge
e)Logik
f)Eingangsspannung

4.5 Startkonfiguration

4.5.1 Externer Reset-Taster

• Der externe Reset-Taster wird in Reihe zum Rückführkreis eingebunden.
• Der manuelle Start bzw. die Aktivierung des Bausteins erfolgt bei Betätigung des Tasters (nicht beim Loslassen).

4.5.2 Rückführkreis / Automatischer Start

• Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen X1-X2. Bei nicht benötigtem Rückführkreis ist dieser durch eine Brücke zu ersetzen.

  • Ohne zusätzliche Maßnahme nicht zulässig bei Hintertretgefahr.
  • Im Sinne von EN 60204-1 Abschnitt 9.2.3.4.2 ist die Betriebsart „Automatischer Start” nur eingeschränkt zulässig. Insbesondere ist ein unabsichtlicher Maschinen-Wiederanlauf durch andere geeignete Maßnahmen zu verhindern.

4.6 Sensorkonfiguration

Einkanalige Signalverarbeitung

DrehschalterpsitionFunktion
2, 6, 10, 14Ohne Querschlussüberwachung

Zweikanalige Signalverarbeitung NC / NC

Mit Querschluss-Überwachung
(Kat. 4 – PL e gemäß EN ISO 13849-1 erreichbar)

DrehschalterpsitionFunktion
1, 5, 9, 13Mit Querschlussüberwachung

Ohne Querschluss-Überwachung
(Kat. 4 – PL e gemäß EN ISO 13849-1 nur erreichbar bei geschützter Kabelverlegung)

DrehschalterpsitionFunktion
2, 6, 10, 14Ohne Querschlussüberwachung

5 Einstellungen

Der Sicherheitsrelaisbaustein ist bei Anlieferung betriebsbereit.
Werkseitig ist bereits die Anwendung 1 voreingestellt.

  • Bauelemente nur nach vorhergehender Entladung berühren.

Einstellung der Anwendung mit dem Drehschalter „mode“
• Öffnen der transparenten Frontabdeckung (siehe Abb.).
• Das Öffnen erfolgt durch das Anheben an der Verschluss-Seite.
• Gewünschte Anwendung mit Drehschalter mode durch Drehen nach oben oder unten einstellen (siehe 5.3).
• Nach dem Einstellvorgang ist die Frontabdeckung wieder zu schließen.
• Die Frontabdeckung kann durch eine Plombe zum Schutz gegen ungewolltes Öffnen gesichert werden

5.1 Einstellbare Anwendungen

DrehschalterpsitionResettaster /
Rückführkreis
Querschlussüberwachung aktivEingangs- / Sensorkonfiguration
1, 5, 9, 13JaJaNC / NC
2, 6, 10, 14JaNeinNC / NC

5.2 Ändern der Einstellung bzw. Anwendung

Beschreibung / AblaufDrehschalter (mode)SystemverhaltenLED-Anzeigen
   UBUiQS
WerkseinstellungPosition 1Betriebsbereit für Anwendung 1---
Betriebsspannung anlegenPosition 1Betriebsbereit für Anwendung 1LeuchtetLeuchtetLeuchtet
SRB-E Anwendung ändern
Betriebsspannung abschaltenAnwendung 2 einstellen ---
Betriebsspannung anlegen Betriebsbereit für Anwendung 2LeuchtetLeuchtet-

6 Diagnose

LEDFunktionAnzeigeart
UBBetriebsbereitLeuchtet permanent
Keine Betriebsspannung an A1 und A2Leuchtet nicht
UiBetriebsbereit und interne Sicherung i.O.Leuchtet permanent
Keine Betriebsspannung an A1 und A2Leuchtet nicht
Interne Sicherung hat ausgelöst
K1Relais Kanal 1 aktivLeuchtet permanent
Eingang S12 offen, Relais K1 abgefallenLeuchtet nicht
Manuelles Startsignal, Rückführkreis fehlt
Drehschalterstellung ungültig
K2Relais Kanal 2 aktivLeuchtet permanent
Eingang S22 offen, Relais K2 abgefallenLeuchtet nicht
Manuelles Startsignal, Rückführkreis fehlt
Drehschalterstellung ungültig

Der Sicherheitsrelaisbaustein verfügt über Selbsttestfunktionen. Ein erkannter Fehler führt zu einem sicheren Zustand und ggf. zur unverzögerten Abschaltung aller Sicherheitsausgänge.

7 Inbetriebnahme und Wartung

7.1 Funktionsprüfung

Der Sicherheitsrelaisbaustein ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewährleisten:

  1. Fester Sitz.
  2. Unversehrtheit der Leitungsverlegung und -anschlüsse.
  3. Gehäuse des Sicherheitsrelaisbausteins auf Beschädigungen überprüfen.
  4. Richtigkeit der eingestellten Anwendung prüfen.
  5. Elektrische Funktion der angeschlossenen Sensorik und deren Wirkung auf den Sicherheitsrelaisbaustein und nachgeschaltete Aktoren überprüfen.

7.2 Verhalten bei Störungen

Im Falle einer Störung wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:
1. Fehler anhand Kapitel 6.1 identifizieren.
2. Bei Fehlern, die in der Tabelle beschrieben sind, beheben Sie den Fehler.
Wenn der Fehler nicht beseitigt werden konnte, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

7.3 Einstellprotokoll

Das Formular zur Dokumentation der gewählten Einstellungen des Gerätes ist im Online-Dokumentenbereich des Sicherheitsrelaisbausteins zu finden. Es ist vom Kunden entsprechend zu ergänzen und der technischen Dokumentation der Maschine beizufügen. Das Einstellprotokoll muss bei einer Sicherheitskontrolle verfügbar sein.

7.4 Wartung

In regelmäßigen Abständen empfehlen wir eine Sicht- und Funktionsprüfung mit folgenden Schritten:
1. Sicherheitsrelaisbaustein auf festen Sitz prüfen.
2. Zuleitung auf Beschädigung prüfen.
3. Elektrische Funktion überprüfen.

  • Wenn eine manuelle Funktionsprüfung zur Erkennung einer möglichen Fehleranhäufung notwendig ist, muss sie in den nachstehend angegebenen Zeitabständen durchgeführt werden:
    • mindestens monatlich für PL e mit Kategorie 3 oder Kategorie 4 (nach EN ISO 13849-1) oder SIL 3 mit HFT (Hardwarefehlertoleranz) = 1 (nach EN 62061);
    • mindestens alle 12 Monate für PL d mit Kategorie 3 (nach EN ISO 13849-1) oder SIL 2 mit HFT (Hardwarefehlertoleranz) = 1 (nach EN 62061).
  • Beschädigte oder defekte Geräte sind auszutauschen.

8 Demontage und Entsorgung

8.1 Demontage

Der Sicherheitsrelaisbaustein ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.

8.2 Entsorgung

  • Der Sicherheitsrelaisbaustein ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.06.2025, 12:41