schmersal_s_icon.png

SRB-E-301MC

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Product type description:
SRB-E-301MC-(1)(2)

Signalling contact 41/42, NC contacts in parallel
20Signalling contact 41/42, normally closed contacts in series

(2)
Plug-in screw clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 2.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 2.5 mm²
CCPlug-in cage clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 1.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 1.5 mm²
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 1 Signalkontakt
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
  • 1- eller 2-kanals signalovervågning
  • Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
  • Valgfri kortslutningsregistrering
  • 3 sikkerhedskontakter stopkategori 0

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SRB-E-301MC

EAN (European Article Number)

4030661508696

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

EN 60068-2-78

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret

Bruttovægt

175 g

Generelle data - egenskaber

Elektronisk sikring

Ja

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Aftagelige terminaler

Ja

Startindgang

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Registrering af jordforbindelse

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal LEDs

5

Antal bryderkontakter

2

Antal sikkerhedskontakter, STOP 0

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH-værdi

6,00 x 10⁻⁹ /h

PFD-værdi

4,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig fastgørelse til standard DIN skinne iht. IEC 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC 60947-1

Tilslutning, Stik

stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse, plug-in

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,5 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

22,5 mm

Højde

98 mm

Dybde

115 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

28,8 VDC

Elektrisk effektforbrug

2,9 W

Elektrisk effektforbrug

5 VA

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

100 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

0,3 Hz

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

6 A

Elektrisk data - digitale indgange

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

1 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Tilstandsvisning

Viste funktionstilstande

Position relæ K2

Position relæ K1

Intern driftsspænding Ui

UB: Forsyningsspænding er påtrykt

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikkerhedsføler

Beskyttelsessystem

hængslet sikkerhedskontakt

Nødstopsknap

Trækwire nødstopsafbrydere

Sikkerhedslysbom

Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre

Sprog filter

UKCA EU-overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


Instruktioner for drift og montage

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions must be available in a legible condition and a complete version in the vicinity of the device.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety-monitoring module must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

1.6 Warning about misuse

  • In case of inadequate or improper use or manipulations of the component, personal hazards or damage to machinery or plant components cannot be excluded.

1.7 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:
SRB-E-301MC-(1)(2)
Signalling contact 41/42, NC contacts in parallel
20Signalling contact 41/42, normally closed contacts in series
(2)
Plug-in screw clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 2.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 2.5 mm²
CCPlug-in cage clamps: single wire (rigid) or fine wire (flexible): 0.2 … 1.5 mm²; fine wire with ferrule: 0.25 … 1.5 mm²
  • Only if the action described in these operating instructions is carried out correctly will the safety function be safeguarded, including compliance with the Machinery Directive.

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

The safety relay modules for integration in safety circuits are designed for fitting in control cabinets. They are used for the safe evaluation of the signals of positive break position switches or safety sensors for safety functions on sliding, hinged and removable safety guards as well as emergency stop control devices, safety solenoid switches and AOPDs.

The safety function is defined as deactivating outputs 13/14, 23/24, 33/34 when inputs S12 and/or S22 are opened. Taking account of a PFH value assessment, the safety-relevant current paths meet the following requirements  (see also chapter 2.6 “Safety classification”):

  • Category 4 / PL e to DIN EN ISO 13849-1
  • SIL 3 to IEC 61508 and DIN EN 62061
  • The safety relay module is to be operated in an area in which access by personnel is restricted.

All applications for 1 or 2 channel fail-safe signal evaluation for the following guard systems:
• Guard door monitoring in accordance with EN ISO 14119
• Positive-break position switches in accordance with EN 60947-5-1
• Safety sensors in accordance with EN 60947-5-3
• Emergency-stop command devices in accordance with EN ISO 13850 and EN 60947-5-5
• Safety magnetic switches in accordance with EN 60947-5-3
• Safety light grids and barriers in accordance with EN 61496

To determine the Performance Level (PL) to EN ISO 13849-1 of the entire safety function (e.g. sensor, logic, actuator), an assessment of all relevant components is required.

  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Technical Data

  • The data specified in this manual are applicable when the component is operated with rated operating voltage Ue ±0%.
  • Air clearances and creepage distances of the safety contacts
    The safety contacts comply with the requirements for basic insulation.

Note about the safety classification

The PFH value of 6.0 × 10-9/h applies to the combinations of contact load (current through enabling contacts) and number of switching cycles (nop/y). At 365 operating days per year and a 24-hours operation, this results in the below-mentioned switching cycle times (tcycle) for the relay contacts. Diverging applications upon request.

Contact loadnop/ytcycle
20 %880,0000.6 min
40 %330,0001.6 min
60 %110,0005.0 min
80 %44,00012.0 min
100 %17,60030.0 min

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

EN 60068-2-78

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret

Bruttovægt

175 g

Generelle data - egenskaber

Elektronisk sikring

Ja

Registrering af ledningsbrud

Ja

Kortslutningsregistrering

Ja

Aftagelige terminaler

Ja

Startindgang

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Automatisk reset-funktion

Ja

Registrering af jordforbindelse

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal LEDs

5

Antal bryderkontakter

2

Antal sikkerhedskontakter, STOP 0

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

STOP kategori

0

Klassifikation - relæudgange

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

PFH-værdi

6,00 x 10⁻⁹ /h

PFD-værdi

4,00 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig fastgørelse til standard DIN skinne iht. IEC 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC 60947-1

Tilslutning, Stik

stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse, plug-in

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,5 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

22,5 mm

Højde

98 mm

Dybde

115 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Frekvensrækkevidde

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

26,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

28,8 VDC

Elektrisk effektforbrug

2,9 W

Elektrisk effektforbrug

5 VA

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk

80 ms

Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk

20 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

100 ms

TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}

20 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

0,3 Hz

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

6 A

Elektrisk data - digitale indgange

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

1 A

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC klassificering

EMC-direktivet

Tilstandsvisning

Viste funktionstilstande

Position relæ K2

Position relæ K1

Intern driftsspænding Ui

UB: Forsyningsspænding er påtrykt

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikkerhedsføler

Beskyttelsessystem

hængslet sikkerhedskontakt

Nødstopsknap

Trækwire nødstopsafbrydere

Sikkerhedslysbom

Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre

2.5 Derating / electrical lifespan of safety contacts

No derating with individual installation of modules.

Derating on request if several modules are installed one after the other without spacing and with maximum output load and ambient temperatures.

Electrical life of the safety contacts

Legend
A  Contact load in ampere
s  switching cycles

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

The safety relay module features degree of protection IP54 for installation in a switch cabinet.

Mounting: snaps onto standard DIN rails to EN 60715.

Hook bottom of enclosure in standard rail and push down until it engages in position.

3.2 Dimensions

Device dimensions (H/W/D): 98 x 22.5 x 115 mm

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.
  • To avoid EMC disturbances, the physical ambient and operational conditions at the place where the product is installed, must meet the provisions laid down in the paragraph "Electromagnetic Compatibility (EMC)" of EN 60204-1.

Settle length x of the conductor: 7 mm

 DIM_PRO_BAS_kelekg01 DIM_PRO_BAS_kelekg02
  • The connection of magnetic safety switches to the SRB-E-... safety relay module is only admitted when the requirements of the standard EN 60947-5-3 are observed.
    The following minimum requirements must be met:
    • switching capacity: min. 240 mW
    • switching voltage: min. 24 VDC
    • switching current: min. 10 mA
  • For example, the following safety sensors meet the requirements:
    • BNS 36-02Z(G), BNS 36-02/01Z(G)
    • BNS 260-02Z(G), BNS 260-02/01Z(G)
  • Caution! When sensors with LED are wired in the control circuit (protective circuit), the following rated operating voltage must be observed and respected:
    • 24 VDC with a max. tolerance of –5 %/+20 %

    Otherwise availability problems could occur, especially in series-wired sensors, where a voltage drop in the control circuit is triggered by LEDs for instance.

4.2 Coding of connecting terminals

The plug-in terminal blocks must be arranged according to the coding shown,

4.3 Pin configuration and LED displays

 ClipFunctionLEDFunction
GRA_PRO_CONT_deckel-srbe301mcA1Operating voltage
+ 24 VDC / 24 VAC
UB
Ui
Operating voltage OK
Internal fuse OK
A2Operating voltage
0 V / 24 VAC
  
 GNDQSCross-wire monitoring active
X1Output start circuit / feedback circuit  
X2Input start circuit / feedback circuit  
S11Output channel 1 + 24 VDC
S21Output channel 2 + 24 VDC without QS
0V with QS
S12Input channel 1K1Status K1
S22Input channel 2K2Status K2
41/22Signalling contact (NC)  
13/14, 23/24, 33/34Safety outputs  

4.4 Wiring examples and configuration

Dual-channel control, shown for a guard door monitor with two position switches where one has a positive break contact; with external reset button j
• Performance level: two-channel actuation, suitable for ↲increasing capacity or number of contacts by means of contactor ↲or relay with positive action contacts
s = feedback circuit

  • Signalling outputs must not be used in safety circuits.
Key
a)Safety inputs
d)Outputs
e)Logic
f)Input voltage

4.5 Start configuration

4.5.1 External reset button

• The external reset button is integrated in the feedback circuit in series.
• The manual start or the activation of the module occurs when the button is pressed (not when it is released!).

4.5.2 Feedback circuit / Automatic start

• The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1-X2. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.

  • Not admitted without additional measure due to the risk of gaining access by stepping behind.
  • Within the meaning of EN 60204-1 paragraph 9.2.3.4.2, the operating mode "automatic start" is only restrictedly admissible. In particular, any inadvertent restart of the machine must be prevented by other suitable measures.

4.6 Sensor configuration

Single channel signal processing

Rotary switch positionFunction
2, 6, 10, 14without cross-wire monitoring

Dual channel signal processing NC / NC

With cross-circuit monitoring
(category 4 – PL e to DIN EN ISO 13849-1 possible)

Rotary switch positionFunction
1, 5, 9, 13with cross-wire monitoring

Without cross-circuit monitoring
(Cat. 4 - PL e to EN ISO 13849-1 only possible with protective wiring)

Rotary switch positionFunction
2, 6, 10, 14without cross-wire monitoring

5 Settings

The safety relay module is delivered ready for operation.
Application 1 is preset in the factory.

  • Only touch the components after electrical discharge.

Adjustment of application using rotary “mode” switch
• Open front transparent cover (see fig.).
• Opening is carried out by lifting side with lock.
• Select desired application using rotary mode switch by turning up or down (see 5.3).
• After performing setting, close front cover again.
• Front cover can be secured with a lead seal to protect it from being opened unintentionally

5.1 Adjustable applications

Rotary switch positionReset button /
feedback circuit
Cross-wire monitoring activeInput- / Sensor configuration
1, 5, 9, 13YesYesNC / NC
2, 6, 10, 14YesNoNC / NC

5.2 Changing setting or application

Description / procedureRotary (mode) switchSystem responseLED indications
   UBUiQS
Factory settingPosition 1Ready for application 1---
Switch operating voltage onPosition 1Ready for application 1Lights upLights upLights up
Change SRB-E application
Switch off operating voltageSetting application 2 ---
Switch operating voltage on Ready for application 2Lights upLights up-

6 Diagnostic

LEDFunctionDisplay type
UBReady for operationContinuously lit
No operating voltage at A1 and A2Not lit
UiOperationally ready and internal fuse OKContinuously lit
No operating voltage at A1 and A2Not lit
Internal fuse triggered
K1Relay channel 1 activeContinuously lit
Input S12 open, relay K1 deactivatedNot lit
Manual start signal, feedback circuit missing
Invalid rotary switch setting
K2Relay channel 2 activeContinuously lit
Input S22 open, relay K2 deactivatedNot lit
Manual start signal, feedback circuit missing
Invalid rotary switch setting

The safety relay module features self-test functions. If a fault is detected, the system adopts a safe mode and leads, if necessary, to undelayed deactivation of all safety outputs.

7 Set-up and maintenance

7.1 Functional testing

The safety function of the safety relay module must be tested. The following conditions must be previously checked and met:

  1. Correct fixing.
  2. Check the integrity of the cable entry and connections
  3. Check the safety relay module's enclosure for damage
  4. Check the correctness of the set application.
  5. Check the electrical function of the connected sensor technology and their influence on the safety relay module and the downstream actuators

7.2 Behaviour in the case of faults

In the event of a fault the following procedure is recommended:
1. identify errors using chapter 6.1.
2. Rectify the fault if it is described in the table.
If fault could not be rectified, please contact the manufacturer.

7.3 Setting report

The form for documenting the selected settings of the device can be found in the online document area of the safety relay module. It must be completed accordingly by the customer and attached to the technical documentation of the machine. The setting report must be available whenever a safety check is performed.

7.4 Maintenance

It must be completed accordingly by the customer and attached to the technical documentation of the machine:
1. Check the correct fixing of the safety relay module.
2. Check the cable for damages.
3. Check electrical function.

  • If a manual functional check is necessary to detect a possible accumulation of faults, then this must take place during the intervals noted as follows:
    • at least every month for PL e with category 3 or category 4 (in accordance with EN ISO 13849-1) or SIL 3 with HFT (hardware fault tolerance) = 1 (in accordance with EN 62061);
    • at least every 12 months for PL d with category 3 (in accordance with EN ISO 13849-1) or SIL 2 with HFT (hardware fault tolerance) = 1 (in accordance with EN 62061).
  • Damaged or defective components must be replaced.

8 Disassembly and disposal

8.1 Disassembly

The safety relay module must be disassembled in a de-energised condition only.

8.2 Disposal

  • The safety relay module must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.05.2025 08.36