Archiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Metallgehäuse
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Lebensdauer
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • 3 Kontakte
  • Quer- und Langlöcher
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(3)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Archiv

EX-AZ 355-12ZK-3D

Artikelnummer 101186431

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel