schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Artikelnummer: 131137434

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Article number (order number)

131137434

EAN (European Article Number)

8905236104244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstahl (V2A)

Gross weight

19 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

gerade

beweglich

Note

Note (General)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 25 mm über die schmale Seite und 38 mm, über die breite Seite des Betätigers mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a/b) mm

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.09.2025, 00:54