schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

Artikelnummer: 131111081

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • Straight actuator with ball latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

Article number (order number)

131111081

EAN (European Article Number)

8905236104572

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstahl (V2A)

Gross weight

34 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

gerade

starr

Latching force, adjustable to

100 N

Note

Note (General)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 160 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.09.2025, 15:49