AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT KIT
Número de artículo:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 RETROFIT KIT
Número de artículo:
101126794
- For interlocking of light, unguided guards
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2177 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO |
Article number (order number) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baja |
Material of the actuator |
Acero inoxidable (V2A) |
Gross weight |
24 g |
Mechanical data
Actuator |
recto rígido |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/9/2025 12:35