schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT

Número de artículo: 101096090

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards
  • The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B3-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO

Article number (order number)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Material of the actuator

Acero inoxidable (V2A)

Gross weight

42 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

32 mm

Actuator

recto

flexible

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Promień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/10/2025 10:03