schmersal_s_icon.png

RSS260-I2-D-F1-ST

Tuotenumero: 103051710

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(2)
DWith diagnostic output
SDWith serial diagnostic function 1)

(3)
withoutStandard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring)
F0EDM with automatic reset 1)
F1EDM with manual reset 1)

(4)
withoutWithout EMERGENCY STOP
QAcknowledge input error with EMERGENCY STOP 1)

(5)
withoutConnecting cable (lenght in m)
STConnector plug M8, 8-pole
LSTM12-8-0,25MCable 0.25 m long with connector M12, 8-pole
LSTM8-8-0,1MCable 0.1 m long with connector M8, 8-pole
LSTM12-5-0.25MCable 0.25 m long with connector M12, 5-pole

(*)
1)only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Helppo asennus
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RSS260-I2-D-F1-ST

Tuotenumero (tilausnumero)

103051710

EAN (European Article Number)

4030661630540

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Yleiset tiedot

Yksilöllinen koodaus, , useita opetettavia

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dBm

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Tunnistimen topologia

Rivirajakytkimet

Kotelon materiaali

Muovi, kestomuovi, itsestään sammuva

Aktiivinen alue

Muovi, kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Ohjainpään reaktioaika, maksimi

100 ms

Bruttopaino

50 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Diagnoosilähtö

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

sarjakytkentä

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Sarjaan kytkettävä

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Ledien lukumäärä

3

Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

1

Napojen lukumäärä

8

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

6,80 x 10⁻¹⁰ /h

PFD arvo

1,20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

sivulta

Tunnistus edestäpäin

Aktiivinen alue

sivulta

etu

Kiinnitys

A 20 mm screw length usually suffices to mount the sensor. When the mounting plates are used, we recommend 25 mm long screws.

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fixing screws, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Typical switching distance, frontal

12 mm

Typical switching distance, lateral

9 mm

Assured switching distance "ON", frontal

10 mm

Assured switching distance "OFF", frontal

18 mm

Assured switching distance "ON", lateral

6 mm

Assured switching distance "OFF", lateral

15 mm

Note (Sao)

The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivinen toleranssialueella.

Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi

2 mm

Toistotarkkuus R

0,5 mm

Huomautus (Toistotarkkuus R)

Huomautus: Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 8 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Aksiaalinen poikkeama (y) on max. ± 18 mm (katso piirustus: toimintaperiaate).Vähimmäisetäisyys kahdesta servojärjestelmästä 100 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Pistokeliitin

Pistokeliitin M8, 8-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

29,5 mm

Leveys

39,2 mm

Korkeus

18 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-28 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Käyttövirta, minimi

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

600 mA

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

100 A

Käynnistysviive, maksimi

2.000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Sähköinen varmistus, maksimi

2 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Nimellisvirta (turvalähdöt)

250 mA

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,25 A

Turvalähtö

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)

50 mA

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Keltainen LED: käyttötila

Vihreä LED : syöttöjännite

Punainen LED: Virhe

Nastojen liitännät

PIN 1

A1 Syöttöjännite UB

PIN 2

X1 Turvatulo 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Turvalähtö 1

PIN 5

OUT Diagnoosilähtö

PIN 6

X2 Turvatulo 2

PIN 7

Y2 Turvalähtö 2

PIN 8

ilman toimintoa

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


Video ID: RSS260-13

Produktinformation RSS260 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.8.2025 6.20