RSS260-I2-D-F1-ST
RSS260-I2-D-F1-ST
Product type description: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(2) | |
D | With diagnostic output |
SD | With serial diagnostic function 1) |
(3) | |
without | Standard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM with automatic reset 1) |
F1 | EDM with manual reset 1) |
(4) | |
without | Without EMERGENCY STOP |
Q | Acknowledge input error with EMERGENCY STOP 1) |
(5) | |
without | Connecting cable (lenght in m) |
ST | Connector plug M8, 8-pole |
LSTM12-8-0,25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 8-pole |
LSTM8-8-0,1M | Cable 0.1 m long with connector M8, 8-pole |
LSTM12-5-0.25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 5-pole |
(*) | |
1) | only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M |
- Kunstof hus
- Enkel montering
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
RSS260-I2-D-F1-ST |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103051710 |
EAN (European Article Number) |
4030661630540 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning, flere lærbare |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Sensorens topologi |
Føler til serier forbindelse |
Materiale til kapsling |
Kunststof, Termoplast, selvslukkende |
Aktivt område |
Plastik, Thermoplastik |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Diagnoseudgang |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Kan kaskade |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
3 |
Antal halvlederudgange med signalfunktioner. |
1 |
Antal poler |
8 |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
6,80 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD-værdi |
1,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
på siden forside |
Aktivt område |
på siden forside |
Fastgørelse |
Til montering af sensorerne er normalt 20 mm skruelængde tilstrækkelig. Ved anvendelse af montageplader anbefales 25 mm skruer. |
Version af monteringsskruer |
2x M4 |
Til- |
0,8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal |
12 mm |
Typical switching distance, lateral |
9 mm |
Sikret afbryderdistance ON Sao, front |
10 mm |
Sikret afbryderdistance OFF Sar, front |
18 mm |
Sikret afbryderdistance ON Sao, på siden |
6 mm |
Sikret afbryderdistance OFF Sar, på siden |
15 mm |
Note (Sao) |
The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet. |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
2 mm |
Gentagelsespræcision |
0,5 mm |
Bemærk (gentagelsespræcision R) |
Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) udgør maks. ± 18 mm (se Illustration: Driftsprincip).Mindsteafstand mellem to sensorsystemer 100 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M8, 8-polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
29,5 mm |
Bredde på føler |
39,2 mm |
Højde på føler |
18 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Strømforbrug, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
600 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Forsinkelse, maksimal |
2.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektriske data, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,25 A |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
1 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,25 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,05 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interferens |
IEC 61000-6-4 |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
gul LED: Driftstilstand grøn LED: Forsyningsspænding rødt LED : Fejl |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
uden funktion |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
RST16-1 RST-U-2 RST260-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
ANATEL certification
UL-certifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
TÜV-certifikation
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | RSS260 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Berøringsfri sikkerhedssensor |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RED-direktivet | 2014/53/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 del 1-7: 2010 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5348.04/25 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 9. januar 2025 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.05.2025 17.01