schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-2024 KPL.

Tuotenumero: 101108276

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B1-2024 KPL.

Article number (order number)

101108276

EAN (European Article Number)

4030661104263

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

21 g

General data - Features

Transmitter

Kyllä

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

suora

jäykkä

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.4.2025 23.01