schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Tuotenumero: 131137434

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Article number (order number)

131137434

EAN (European Article Number)

8905236104244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

19 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

suora

joustava

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable to minimum 25 mm via the narrow edge and 38 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a/b) mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.4.2025 22.15