schmersal_s_icon.png

ZS 232-11-I-2888/2979

Numéro d'article: 133025414

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Ponts de contact isolés galvaniquement
  • Raccord fileté
  • Boîtier plastique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ZS 232-11-I-2888/2979

Référence d’article (n° de commande)

133025414

EAN (European Article Number)

8905236100536

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du couvercle

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Matériau du poussoir

Stainless steel (V2A)

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

20 000 000 manœuvres

Force d'actionnement

9 N

Course d'ouverture des contacts

2 x 2 mm

Vitesse d'attaque

10 mm/min

Remarque (temps de commutation)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, max.

2,5 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Principe de commutation

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Temps de rebondissement, max.

3 ms

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Temps de commutation, max.

5 ms

Matériau des contacts, électriques

Silver (AgNi 15)

Diagramme des contacts


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12/04/2025 13:53