ZS 232-11-I-2888/2979
品番:
133025414
- ネジ端子式
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明 |
ZS 232-11-I-2888/2979 |
部品番号(注文番号) |
133025414 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236100536 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
ハウジングカバーの材質 |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
プランジャー 材質 |
Stainless steel (V2A) |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
プランジャー |
機械的寿命、最小 |
20,000,000 操作 |
作動力 |
9 N |
接点の開き |
2 x 2 mm |
作動速度 |
10 mm/min |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
環境条件
保護等級 |
IP40 |
使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
500 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
6 kV |
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ原理 |
セルフクリーニング接点によるスナップアクション |
バウンス時間、最大 |
3 ms |
最大スイッチング周波数 |
5,000 /h |
切り替え時間、最大 |
5 ms |
接点材質、電気的 |
Silver (AgNi 15) |
言語フィルター
データシート
Datasheet (provisional PDF)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/08 4:13