ZS 232-11-I-2888/2979
Varenummer:
133025414
ZS 232-11-I-2888/2979
Varenummer:
133025414
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Skrueforbindelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ZS 232-11-I-2888/2979 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
133025414 |
EAN (European Article Number) |
8905236100536 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for deksel |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Plungermateriell |
Stainless steel (V2A) |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nok |
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 bevegelser |
Aktiviseringskraft |
9 N |
Contact opening |
2 x 2 mm |
Aktueringshastighet |
10 mm/min |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
Prelltid, maksimum |
3 ms |
koplingsfrekvens |
5.000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
5 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Silver (AgNi 15) |
Språk filter
Datablad
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2025, 13:51