schmersal_s_icon.png

ZS 232-11-I-2888/2979

Artikelnummer: 133025414

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Skruvkoppling
  • Plasthus

Beställningsinformation

Produktbeteckning

ZS 232-11-I-2888/2979

Artikelnummer (beställningsnummer)

133025414

EAN (European Article Number)

8905236100536

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Lockets material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Nockmaterial

Stainless steel (V2A)

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Mekaniska data

Manövreringselement

Nock

Mekanisk livslängd, minimum

20.000.000 kopplingar

Aktiveringskraft

9 N

Contact opening

2 x 2 mm

Aktiveringshastighet

10 mm/min

Notera (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvanslutning

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP40

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsprincip

Momentkontakter med självrensande kontakter

Kontaktstudslängd, maximum

3 ms

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver (AgNi 15)

Kontaktdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-23 11:42