BDF100

Numéro d'article: -

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GArrêt d'urgence sans collier de protection
NHK-GArrêt d'urgence avec collier de protection

(2)

(1)
202 contacts NO
111 contact NO / 1 contact NF

(2)
LT..Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)
LM..Voyant de signalisation (sélection couleur)
DT..Bouton-poussoir (sélection couleur)
WS 20/30Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes
WT 20/30Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel
SW 20Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel

(3)
Sanssans voyant
G/RDVoyant de signalisation rouge
G/GNVoyant de signalisation vert
G/YEVoyant de signalisation jaune
G/BUVoyant de signalisation bleu
G/WHVoyant de signalisation blanc
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Disponible avec fonctions marche/arrêt et réarmement
  • Boîtier plastique
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • à installer dans une position ergonomique
  • programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BDF100

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: voir exemple de commande

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Essais de résistance climatique

DIN EN 60068

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Couleur de la partie supérieure du boîtier

Noir

Positions utilisées, position 1

Voir exemple de commande

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

99 mm

Profondeur

39 mm

Conditions ambiantes

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Diagramme de contact

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantBDF100
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Boîtier de commande
Directives pertinentes: Directive Machines 1)2006/42/CE
 Directive RoHS2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les variantes de dispositifs de sécurité avec fonction d'arrêt d'urgence libellées "Safety component"
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 5 mai 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF100
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-09-21 22 h 23