schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Numéro d'article: 131095558

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.

Article number (order number)

131095558

EAN (European Article Number)

8905236104879

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

15 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

droit

mobile

Note

Note (General)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 45 mm au moyen d'une clef à six pans mâle 2,5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22/05/2025 19:41