schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Numéro d'article: 131137434

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Article number (order number)

131137434

EAN (European Article Number)

8905236104244

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

19 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

droit

mobile

Note

Note (General)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 25 mm sur le côté fin et 38 mm sur le côté large de l'actionneur au moyen d'une clef à six pans 2,5 mm (a/b) mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/09/2025 08:59