AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH
Numéro d'article:
131111081
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH
Numéro d'article:
131111081
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- For interlocking of light to medium-weight guards
- Straight actuator with ball latch
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH |
Article number (order number) |
131111081 |
EAN (European Article Number) |
8905236104572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
droit rigide |
Latching force, adjustable to |
100 N |
Note
Note (General) |
Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/09/2025 08:16