TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232
Codice prodotto:
103000537
TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232
Codice prodotto:
103000537
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Ponticelli di contatti galvanicamente separati
- collegamento a vite
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103000537 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC000030 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
Glass-fibre, thermoplastic |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Forza di azionamento |
9 N |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 3.5 mm |
Velocità di azionamento |
60 mm/min |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Grado di sporco |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
principio di comando |
Azione lenta con contatti a frizione |
Frequenza di commutazione massima |
5.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Silver (AgNi 15) |
Osservazioni
Nota (generale) |
(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Dichiarazione di conformità UE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Descrizione del componente: | Microinterruttori |
Direttive rilevanti: | Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/UE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 1 febbraio 2023 |
![]() |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.09.2025, 08:12