TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232
TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232
Downloads
- pontes de contacto separadas galvanicamente
- Conexão por parafuso
- Invólucro em termoplástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TS 232-02-1894 Sockel kpl. TF. 232 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103000537 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
Glass-fibre, thermoplastic |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
2 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pinos de pressão |
Mínima resistência mecânica |
20.000.000 comutações |
Força de acionamento |
9 N |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 3,5 mm |
Velocidade de atuação: |
60 mm/min |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Bornes com rosca |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP40 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Princípio de comutação |
slow action with self-cleaning contacts |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Silver (AgNi 15) |
Orientação
Orientação (geral) |
(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/08/2025 00:54