TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Dati per l'ordine
Codice |
TZG03/110 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
177 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, massima |
0,2 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
39,5 mm |
larghezza |
50 mm |
Altezza, minima |
106,5 mm |
larghezza del sensore |
50 mm |
altezza del sensore |
39,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.05.2024, 20:37