schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Codice prodotto: 101083036

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZIONATORE AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

ridotta

Material of the actuator

acciaio temperato (V2A)

Gross weight

15 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

dritto

fisso

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/09/2025, 10:15