schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.

Codice prodotto: 101096092

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

AZIONATORE AZ 15/16-B3-1747 KPL.

Article number (order number)

101096092

EAN (European Article Number)

4030661104140

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

ridotta

Material of the actuator

acciaio temperato (V2A)

Gross weight

25 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

32 mm

Actuator

dritto

mobile

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano

Raggio di azionamento regolabile fino a min. 32 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 24/08/2025, 13:13