ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
AZIONATORE AZ 15/16-B6 KPL. |
Article number (order number) |
101137434 |
EAN (European Article Number) |
4030661104706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
ridotta |
Material of the actuator |
acciaio temperato (V2A) |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
25 mm |
Actuator |
mobile |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Raggio di azionamento regolabile fino a min. 25 mm sul lato stretto e 38 mm sul lato largo dell'azionatore con una chiave a brugola SW 2,5 mm (a/b) mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03/05/2025, 20:37