schmersal_s_icon.png
336 Leva con rotella 1K

336 Leva con rotella 1K

  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di azionamento, minima {N}

Materiale dei contatti, elettrici

Connettore di collegamento

T1K 336-11Z-M20

Codice prodotto 151169334

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 336-20Z

Codice prodotto 151102907

Position switch with safety function

T1K 336-02Z

Codice prodotto 151102908

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z1K 336-02Z

Codice prodotto 151102905

Position switch with safety function

T1K 336-02ZH

Codice prodotto 101116808

Position switch with safety function

T1K 336-02Z-1172/1637

Codice prodotto 151195446

Position switch with safety function

Z1K 336-11Z-RVA

Codice prodotto 153007877

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 336-02Z-ST

Codice prodotto 151164022

Vai all'articolo

Z1K 336-11Z-RMS

Codice prodotto 153011758

Position switch with safety function