AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC
Codice: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
senza | Morsetti a taglio |
SK | morsetti a vite |
(2) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
senza | Passacavo M20 |
ST | 2 connettori maschio M12, 4 poli |
ST-2431 | Come ST, monitoraggio magnete separato |
ST8 | Connettore M12, 8 poli |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | contatti dorati |
(8) | |
senza | Sblocco manuale |
2197 | Sblocco manuale laterale (standard nella versione con connettore e principio di corrente a riposo) |
- collegamento ad innesto M12, 4 poli
- Sblocco manuale
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 170-11ZRKA-ST 230VAC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101141428 |
EAN (European Article Number) |
4030661121949 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
308 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoro |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
2 |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 manovre |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 manovre |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
Osservazioni (B10D contatto NO) |
con 10% Ie e carico ohmico |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
1.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
1.300 N |
Forza di ritenuta |
30 N |
corsa d'apertura obbligata |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
8,5 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica B |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
90 mm |
altezza del sensore |
75,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Tensione d'alimentazione comando |
230 VAC |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
12 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati |
principio di comando |
slow action, positive break NC contact |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Comando magnete IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Osservazioni, categoria d'utilizzo DC-13 |
Connector 4-pole |
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Osservazioni, categoria d'utilizzo DC-13 |
Connector 4-pin |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale) |
sotto Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione di collaudo
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/05/2024, 08:03