ASM E2-R2/R2
Codice prodotto:
101176991
ASM E2-R2/R2
Codice prodotto:
101176991
- Monitor di sicurezza per 1 circuito(i) AS-i, 48 Dispositivi
- Controlli 2 OSSD (s)
- 2 Attivazione sia con 2 contatti relè 24 V / 1 A DC
che con230 V / 3 A AC integrato - Interfaccia di diagnosi: RS 232 sopra RJ-45
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
ASM E2-R2/R2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176991 |
EAN (European Article Number) |
4030661307626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
410 g |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Manuale di sistema
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/05/2024, 13:45