Barriere ottiche di sicurezza

Archivio
SLB 200

SLB 200


  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLB240)
  • portata 4 m

Vai alla categoria
Archivio
SLB 400

SLB 400


  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLB440)
  • portata 15 m
  • Connettore maschio incorporato ruotabile

Vai alla categoria
Archivio
SLB450

SLB450


  • Forma compatta Con valorizzazione integrata
  • Alta portata fino a 75 m (riserva fino a 90 m)
  • Avvio automatico o blocco di riavvio
  • Uscite OSSD sicure fino a PLe
  • Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
  • Versione con riscaldamento per applicazioni in esterni in condizioni sottozero (fino a –30  C)
  • Strumento di set-up e display di diagnosi

Vai alla categoria
Archivio
Moduli di sicurezza per barriere ottiche di sicurezza

Moduli di sicurezza per barriere ottiche di sicurezza


Vai alla categoria
Archivio
Accessori

Accessori


Vai alla categoria
Area di applicazione:
I dispositivi di sicurezza optoelettronici sono utilizzati per la protezione degli accessi e la protezione di punti ed aree pericolose.

Le barriere ottiche di sicurezza della serie SLB sono utilizzate come protezioni di accesso ad aree pericolose. Questi dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE) raggiungono in abbinamento ai moduli di sicurezza SLB 200-C o SLB 400-C le categoria di controllo 2 o 4 secondo ISO 13849-1

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Nei dispositivi di sicurezza optoelettronici delle serie SLB/SLC/SLG, trasmettitore e ricevitore sono disposti in due custodie separate. Il trasmettitore emette un raggio di luce infrarosso invisibile, che viene ricevuto dal ricevitore e valorizzato mediante un modulo di sicurezza integrato o esterno. Se il raggio di luce viene interrotto, vengono commutate le uscite sicure.

Tutti i dispositivi di sicurezza optoelettronici qui elencati sono esenti da manutenzione e si distinguono per la semplicità di installazione e regolazione.