BDF100-NHK-G-ST
BDF100-NHK-G-ST
Codice: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK-G | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(2) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
WS 20/30 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 20/30 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
(3) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G/RD | Lampada di segnalazione rossa |
G/GN | Lampada di segnalazione verde |
G/YE | Lampada di segnalazione giallo |
G/BU | Lampada di segnalazione blu |
G/WH | Lampada di segnalazione bianca |
- Pulsante d' emergenza con Anello di protezione
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
Dati per l'ordine
Codice |
BDF100-NHK-G-ST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101211974 |
EAN (European Article Number) |
4030661448435 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus UKCA |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
IEC 60068-2-30 |
Versione |
alloggiamento di montaggio |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Colore della parte superiore della custodia |
giallo |
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante d' emergenza; con collare protettivo |
Peso lordo |
150 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
Collare protettivo custodia |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza |
100.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 manovre |
Corsa di comando |
3 mm |
Forza di azionamento, massima |
8 N |
Forza, tipica |
1 N |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
99 mm |
profondità |
69 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, con 20 g |
resistenza a urti |
100 g / 6 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
60 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
24 VAC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
principio di comando |
cross-point-system |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni 10, dorato |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Suitable for 40 mm profiles |
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
Schema contatti
Dettaglio
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/09/2024, 06:03