BDF200

BDF200

  • Custodia stretta e robusta
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
  • Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
  • Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
Codice:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione
NHKPulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione
LT..Scelta (colore pulsante luminoso)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(2)
20con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4
11con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4
10con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4

(3)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(4)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(5)
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(6)
senzaSenza lampada di segnalazione
G24Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10)

(7)
senzastandard
2875Copripulsanti liberamente accessoriabili
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Cablaggio

Protezione elettrica, massimo

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

Codice prodotto 103007782

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NH-11-LTBU-LTWH-B

Codice prodotto 101216487

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-B

Codice prodotto 101218883

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

Codice prodotto 103007781

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

Codice prodotto 103007783

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Codice prodotto 103007784

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

Codice prodotto 103007785

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

Codice prodotto 103007786

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

Codice prodotto 103007789

Control panels

Vai all'articolo

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

Codice prodotto 103026143

Control panels

Vai all'articolo