schmersal_s_icon.png

MH 302-11Y-M16

Codice prodotto: 101168077

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • con leva oscillante forma H
  • Collegamento M16 x 1,5
  • Microinterruttori, incapsulati
  • resistente a benzina e oli

Dati per l'ordine

Codice

MH 302-11Y-M16

Codice articolo (codice d'ordine)

101168077

EAN (European Article Number)

4030661220468

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

Painted (steelblue RAL 5011)

Materiale dell'coperchio

Light alloy die-casting

Materiale leva

metallo

Peso lordo

100 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Roller lever shape H

Materiale rotella

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Momento torcente di azionamento, minimo

0,2 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

M16 x 1,5

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Categoria d'utilizzo AC-15

220 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Elemento di commutazione

Change-over contact with double break

principio di comando

Commutazione rapida con contatto autopulente

Materiale dei contatti, elettrici

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 14/05/2025, 21:43