RSS 36-I2-ST-AS-R

Codice prodotto: 103001539

Codice:

RSS 36-(1)-ST-AS-(2)


(1)
senzaCodifica standard
ADCodifica standard, Riconoscimento azionatore
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, per applicazioni multiple

(2)
senzasenza arresto
RCon blocco , forza di ritenuta ca. 18 N
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • con blocco
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Fornibile opzionalmente con magnete di ritenuta integrato

Dati per l'ordine

Codice

RSS 36-I2-ST-AS-R

Codice articolo (codice d'ordine)

103001539

EAN (European Article Number)

4030661426228

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

ASi-SaW

ANATEL

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

informazioni generali

Codifica individuale, Teach-in ripetibile

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

forma costruttiva dell'alloggiamento

parallelepipedo

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Tempo di reazione, massimo

100 ms

Tempo di rischio, massimo

200 ms

Peso lordo

128 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco

Funzioni di sicurezza

Display integrato, stato

Numero direzioni di azionamento

3

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,13 x 10⁻¹⁰ /h

Valore PFD

3,24 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Osservazioni (durata meccanica)

Velocità di azionamento < 0,25 m/s

Manovre per misure porte 5 kg

Forza di arresto, circa

18 N

Versione delle viti di fissaggio

2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)

Tightening torque of the fixing screws, minimum

2,2 Nm

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima

2,5 Nm

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

12 mm

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

10 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

20 mm

Isteresi (Distanza di commutazion), massimo

2 mm

Precisione di ripetizione R

0,5 mm

Nota (Precisione di ripetizione R)

Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è pari a max. ± 18 mm (vedi figura: Funzionamento).Distanza minima fra due sistemi di sensori 100 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

22 mm

larghezza del sensore

106,3 mm

altezza del sensore

25 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, massima

93 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

III

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

3

Dati elettrici

Ritardo di disponibilità, massimo

5.000 ms

Frequenza di commutaz, massimo

1 Hz

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Assorbimento di corrente, massimo

100 mA

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

AS-i Specificazione

Safety-Slave

Versione AS-i

V 3.0

Profilo AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x0

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Azionatore a contatto

Bit parametri AS-i, P1

Segnalazione zona limite (FID)

Bit parametri AS-i, P2

Tempo di protezione antimanomissione attivo (FID)

Bit parametri AS-i, P3

Errore dispositivo (FID)

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

FID: errore di periferica

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

(1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione / errore di comunicazione /indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato / tempo di protezione antimanomissione attivo

(2) LED giallo: stato dispositivo (stato abilitazione) / segnalazione zona limite / errore dispositivo

Pin dei contatti

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

n.c. (≤ 30 VDC)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

RST 36-1-R

Filtro lingua

ANATEL certification

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/04/2024, 11:59