SEP 09.0

SEP 09.0

  • Custodia di alluminio
  • Con custodia in alluminio removibile sul fondo
  • Per montaggio separato dell'attuatore per controllo bimanuale
Codice:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SEP09.0.1.0.22/95

Codice prodotto 101022849

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEP09.0.3.0.22/95

Codice prodotto 101022851

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEP09.0.3.1.22/95

Codice prodotto 101022853

Two-hand control panel

Vai all'articolo